PENTACUT , Neigetyp-Spitze (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PENTA24N080NF010LSIC908
PENTA24N080NF010RSIC908
PENTA24N100NF010LSIC908
PENTA24N100PF010RSIC908
PENTA24N119NF010RSIC908
PENTA24N157NF020RSIC908
PENTA24N157NF079LSIC908
PENTA24N157NF079RSIC908
PENTA24N200NF020RSIC908
PENTA24N200PF020RSIC908
PENTA24N239NF020RSIC908
PENTA24N239NF119RSIC908
PENTA24N250PF020RSIC908
PENTA24N300NF020LSIC908
PENTA24N300NF020RSIC908
PENTA24N300PF020RSIC908
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Dimensions /Tmax
(mm)
Dimensions /F
(mm)
Dimensions /Dmax
(φ(mm))

41.09 €

5 6 Arbeitstage Linke HandSonstige0.80(±0.02)PENTA 24N...NF...LS0.11.61.6

41.09 €

5 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige0.80(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.11.61.6

41.09 €

5 6 Arbeitstage Linke HandSonstige1.00(±0.02)PENTA 24N...NF...LS0.11.81.5

74.15 €

5 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.00(±0.025)PENTA 24N...NF…RS0.11.81.5

58.26 €

5 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.19(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.121.4

41.09 €

5 6 Arbeitstage Rechte Hand0.21.57(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.231.2

58.26 €

5 6 Arbeitstage Linke HandSonstige1.57(±0.02)PENTA 24N...NF…LS0.7931.2

58.26 €

5 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.57(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.7931.2

58.26 €

5 6 Arbeitstage Rechte Hand0.22.00(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.231

58.26 €

5 6 Arbeitstage Rechte Hand0.22.00(±0.025)PENTA 24N...NF…RS0.231

41.09 €

5 6 Arbeitstage Rechte Hand0.22.39(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.250.840

58.26 €

5 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige2.39(±0.02)PENTA 24N...NF…RS1.1950.840

58.26 €

5 6 Arbeitstage Rechte Hand0.22.50(±0.025)PENTA 24N...NF…RS0.250.7550

61.28 €

5 6 Arbeitstage Linke Hand0.23.00(±0.02)PENTA 24N...NF…LS0.26.20.516

61.28 €

5 6 Arbeitstage Rechte Hand0.23.00(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.26.20.516

68.49 €

5 6 Arbeitstage Rechte Hand0.23.00(±0.025)PENTA 24N...NF…RS0.250.550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Nutenfräsen/Teilen Available corners 5
Work material Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø Material IC908
Type PVD Coating

Technischer Support