Teilenummer
|
---|
SCLCL0808F06 |
SCLCL1010F06 |
SCLCL1212F09 |
SCLCL1616H09 |
SCLCL2020K12 |
SCLCL2525M12 |
SCLCR0808F06 |
SCLCR1010F06 |
SCLCR1212F09 |
SCLCR1616H09 |
SCLCR2020K12 |
SCLCR2525M12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | Dimension L (mm) | Dimension H1 (mm) | Compatible Tip | Dimension F (mm) | Dimension L1 (mm) | Sheet | Sheet screw | Wrench | Torx Key | Tip Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 8 | 8 | 80 | 8 | CCMT 0602 CCGT 0602 | 10 | 10 | ― | ― | ― | T 7/5 | SR 14-548 | ||
140.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | 10 | 80 | 10 | CCMT 0602 CCGT 0602 | 12 | 10 | ― | ― | ― | T 7/5 | SR 14-548 | ||
140.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 12 | 80 | 12 | CCMT 09T3 CCGT 09T3 CCET 09T3 | 16 | 14 | ― | ― | ― | T 15/5 | SR 14-548 | ||
140.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 16 | 16 | 100 | 16 | CCMT 09T3 CCGT 09T3 CCET 09T3 | 20 | 14 | ― | ― | ― | T 15/5 | SR 14-548 | ||
157.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 20 | 125 | 20 | CCMT 1204 CCGT 1204 | 25 | 18 | ― | ― | ― | T 20/5 | SR 16-212 | ||
120.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 25 | 150 | 25 | CCMT 1204 CCGT 1204 | 32 | 20 | TCC 4-2 | SR TC-4 | HW 3.0 | T 20/5 | SR 16-212 | ||
97.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 8 | 8 | 80 | 8 | CCMT 0602 CCGT 0602 | 10 | 10 | ― | ― | ― | T 7/5 | SR 14-548 | ||
140.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | 10 | 80 | 10 | CCMT 0602 CCGT 0602 | 12 | 10 | ― | ― | ― | T 7/5 | SR 14-548 | ||
140.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 12 | 80 | 12 | CCMT 09T3 CCGT 09T3 CCET 09T3 | 16 | 14 | ― | ― | ― | T 15/5 | SR 14-548 | ||
97.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 16 | 16 | 100 | 16 | CCMT 09T3 CCGT 09T3 CCET 09T3 | 20 | 14 | ― | ― | ― | T 15/5 | SR 14-548 | ||
110.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 20 | 125 | 20 | CCMT 1204 CCGT 1204 | 25 | 18 | ― | ― | ― | T 20/5 | SR 16-212 | ||
172.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 25 | 150 | 25 | CCMT 1204 CCGT 1204 | 32 | 20 | TCC 4-2 | SR TC-4 | HW 3.0 | T 20/5 | SR 16-212 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außen-Ø | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | SCLCR/L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
Dimension L(mm)
Dimension H1(mm)
Compatible Tip
Dimension F(mm)
Dimension L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften