Klebeband Nr. 200, Gewerbeband (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R200-50

Teilenummer
R200-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

5.98 €

50 10 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.14 Color Details DB Color
Adhesiveness 7.84N/10mm Tensile Strength 54.7N/10mm Application For general light packaging
Base Materials Craft Paper Adhesive Synthetic Rubber Type Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Klebeband Nr. 200, Gewerbeband, die Teilenummer ist R200-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R200-50.

Technischer Support