Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SRZM52.6F1
Teilenummer
|
---|
SRZM52.6F1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | Number of protrusions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 46 | G5 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | c | 4 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Kurzes Fasen drehmomentlose Rollenhähne SC-TL- RZ, die Teilenummer ist SRZM52.6F1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRZM52.6F1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length under neck(mm)
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Number of protrusions
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SRZM41.2B1 |
SRZM41.4C1 |
SRZM41.6D1 |
SRZM53.0G1 |
SRZM64.0I1 |
SRZM65.0K1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | Number of protrusions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.2 | 0.25 | 36 | G4 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | a | 3 | |
39.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.4 | 0.3 | 36 | G4 | 5.4 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | 3 | |
38.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.6 | 0.35 | 36 | G4 | 6.3 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | 3 | |
30.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | 4 | |
31.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | G6 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | 4 | |
33.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | G6 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | 4 |