Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZETPMT018O
Teilenummer
|
---|
ZETPMT018O |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | M18 | 1.5 | 100 | P5 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.) | Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung |
Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Nitriding Treatment | Torsional Angle | L15° |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer für Titanlegierung, für Durchgangsbohrung ZET-P, die Teilenummer ist ZETPMT018O.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZETPMT018O.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length under neck(mm)
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZETPMR6.0M |
ZETPMS010N |
ZETPMS010O |
ZETPMT018R |
ZETPMT020O |
ZETPMT020R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
48.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
40.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
115.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | M18 | 2.5 | 100 | P5 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | ||
157.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | M20 | 1.5 | 105 | P5 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
157.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | M20 | 2.5 | 105 | P5 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e |