Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HRZM6UNCKP
Teilenummer
|
---|
HRZM6UNCKP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | Number of protrusions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.12-28UNF | - | 4P | 62 | G6 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | 4 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Hochleistungs-Rollenhahn HP+ RZ / HP-RZ, die Teilenummer ist HRZM6UNCKP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRZM6UNCKP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pitch, Number of Threading(mm)
Ausführung
Screw Types
Nominal
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Number of protrusions
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HRZM4UN3FB |
HRZM5UN2EB |
HRZM5UN4FB |
HRZM6UNCMB |
HRZM6UNCMP |
HRZM7010NB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | Number of protrusions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.26 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.3-48UNC | - | 2P | 46 | G4 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | 4 | |
42.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.2-56UNC | - | 2P | 42 | G5 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | 4 | |
39.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.4-48UNF | - | 2P | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | 4 | |
40.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.12-24UNC | - | 2P | 62 | G6 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | 4 | |
40.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.12-24UNC | - | 4P | 62 | G6 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | 4 | |
57.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Vereinheitlicht | M10 | 1.25 | 2P | 75 | G7 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | 8 |