Plus-Serie Punkthahn (N+PO) (Teilenummern)

Plus-Serie Punkthahn (N+PO)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
A point tap suitable for medium- to high-speed machining with machining centers, etc.
[Features]
· Optimal design of the threads allow burdens of machining on each biting blade to be reduced, resulting reduction of machining torque as well as enhancement of wear resistance.
[Applications]
· Can be machined at 10 to 15 m/min using a machining center (fully-synchronized feeding recommended).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PNPQ3.5H

Teilenummer
PNPQ3.5H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Nominal M3.5 Pitch, Number of Threading(mm) 0.6
Chamfer threads 5P Tool Material Type HSS-Stahl work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Stahlguss (SC) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC)
Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung Coating Y/N N/A
Overall Length (L)(mm) 52 Class P2 Thread Length(mm) 11
Length under neck(mm) 16 Shank diameter (Ds)(mm) 5 Shank square width (K)(mm) 4
Shank square part length(mm) 7 Number of Grooves 3 Shape c

Sie befinden sich auf der Seite für Plus-Serie Punkthahn (N+PO) , die Teilenummer ist PNPQ3.5H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PNPQ3.5H.

Technischer Support