Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPOR012OL15
Teilenummer
|
---|
VPOR012OL15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 150 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Langer Schaft titanbeschichteter Punkthahn LS-PO-V (LS-N-PO-V) , die Teilenummer ist VPOR012OL15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPOR012OL15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length under neck(mm)
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPOQ6.0ML10 |
VPOQ6.0ML15 |
VPOR010NL15 |
VPOR8.0NL10 |
VPOR8.0NL15 |
VPOS012NL15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M6 | 1 | 100 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | |
49.09 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | M6 | 1 | 150 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | |
86.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 150 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | |
45.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 100 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | e | |
62.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 150 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | e | |
118.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 150 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e |