Langer Schaft titanbeschichteter Punkthahn LS-PO-V (LS-N-PO-V) (Teilenummern)

Langer Schaft titanbeschichteter Punkthahn LS-PO-V (LS-N-PO-V)
  • Mengenrabatt
* LS-N-PO-V will switch to LS-PO-V as soon as the stock runs out.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPOQ3.0GL10
VPOQ4.0IL10
VPOQ5.0KL10
VPOQ6.0ML10
VPOQ6.0ML15
VPOR010NL15
VPOR010OL15
VPOR012OL15
VPOR8.0NL10
VPOR8.0NL15
VPOS012NL15
VPOS012PL15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

46.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M30.5100P291443.26c

43.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M40.7100P21117547c

40.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M50.8100P213225.54.57c

37.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M61100P2152664.57c

49.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M61150P2152664.57c

86.35 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M101.25150P323-75.58e

72.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M101.5150P323-75.58e

118.27 €

1 9 Arbeitstage M121.5150P326-8.56.59e

45.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M81.25100P319-6.258e

62.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M81.25150P319-6.258e

118.27 €

1 9 Arbeitstage M121.25150P426-8.56.59e

91.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M121.75150P426-8.56.59e

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type HSS-Stahl
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN Number of Grooves 3

Technischer Support