Für konische Schraube für Rohre (kurze Schraube, spiralförmig) SP-S-PT (Teilenummern)

Für konische Schraube für Rohre (kurze Schraube, spiralförmig) SP-S-PT

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
A cutting tap used for screw tapping in connecting pipes and pipe parts where the main purpose is mechanical connection. Can be used for machining tapered threads requiring durability such as water pipes and gas pipes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSPT02K
SSPT06
SSPT08Q
SSPT12Q
SSPT16U
SSPT20U
SSPT24U
SSPT32U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Length to standard diameter part
(mm)

26.01 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/8-285516.5869310.5

61.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/8-196521141114314

104.83 €

1 8 Arbeitstage 1/2-148027181417417

123.63 €

1 8 Arbeitstage 3/4-148529231720419

227.45 €

1 8 Arbeitstage 1´-119535262124422

398.97 €

1 8 Arbeitstage 1´1/4-1110537.5322630424.5

557.91 €

1 8 Arbeitstage 1´1/2-1111038.5382932425.5

901.53 €

1 8 Arbeitstage 2´-1112042.5463538427.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Stahl
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Stahlguss (SC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing-Gusseisen (BsC) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Class Shape h
Torsional Angle 25°

Technischer Support