Für konische Schraube für Rohre (lange Schraube für den Einsatz am harten Gusseisen) CT-PT (Teilenummern)

Für konische Schraube für Rohre (lange Schraube für den Einsatz am harten Gusseisen) CT-PT
Der Hauptzweck dieses Produkts ist es, die Dichtheit des Gewindeabschnitts bei der Verbindung von Rohrteilen usw. zu gewährleisten. Es handelt sich um einen Hartmetall-Handgewindebohrer für konische Rohrgewinde aus Gusseisen, der für die Massenproduktion von Gewinden aus harten und spröden Materialien wie Gusseisen geeignet ist. [Merkmale] Gewindebohrer 2.5P; gerade Rillenform des Handgewindebohrers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TCPT06
TCPT12Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Length to standard diameter part
(mm)

333.32 €

1 6 Arbeitstage 3/8-19652814111421

407.22 €

1 6 Arbeitstage 3/4-14853523172025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbid
work material Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N N/A Class Number of Grooves 4
Shape h

Technischer Support