Hartmetall MC – Spiralfräser MC-CSLC (Teilenummern)

Hartmetall MC – Spiralfräser MC-CSLC
A screw processing tool that utilizes the "helical feed" function. Female threading of different diameters can be done with a single tool, provided the pitch is the same, and either right- or left-handed female screws can be machined.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSLCN9.0P

 

Teilenummer
CSLCN9.0P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade portion diameter Dc
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape Number of flutes Minimum Machining Diameter Number of Teeth Machining Female Thread Nominal

406.64 €

1 8 Arbeitstage Meter090244N175M1.759092410q412--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.) / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.) Tap Type Gewindeschneider
Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN
Torsional Angle 15°

Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall MC – Spiralfräser MC-CSLC, die Teilenummer ist CSLCN9.0P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSLCN9.0P.

Produktvarianten

Teilenummer
CSLCN010Q
CSLCN012M
CSLCN012O
CSLCX012QG
CSLCX012QR
CSLCX016UG
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade portion diameter Dc
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape Number of flutes Minimum Machining Diameter Number of Teeth Machining Female Thread Nominal

482.74 €

1 8 Arbeitstage Meter100254N200M290102510q414--

585.52 €

1 8 Arbeitstage Meter120304N100M1100123012q417--

585.52 €

1 8 Arbeitstage Meter120304N150M1.5100123012q417--

585.52 €

1 8 Arbeitstage Parallele für Rohre120204X14G-80122012q4-141/2・3/4

653.65 €

1 8 Arbeitstage Rohrkegel120204X14R-80122012s4-141/2・3/4

841.05 €

1 8 Arbeitstage Parallele für Rohre160264X11G-90162616q4-111´~

Technischer Support