Hartmetall MC – Spiralfräser MC-CSLC (Teilenummern)

Hartmetall MC – Spiralfräser MC-CSLC
A screw processing tool that utilizes the "helical feed" function. Female threading of different diameters can be done with a single tool, provided the pitch is the same, and either right- or left-handed female screws can be machined.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSLCN010G

 

Teilenummer
CSLCN010G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade portion diameter Dc
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape Number of flutes Minimum Machining Diameter Number of Teeth Machining Female Thread Nominal

482.74 €

1 8 Arbeitstage Meter100254N050M0.590102510q414--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.) / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.) Tap Type Gewindeschneider
Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN
Torsional Angle 15°

Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall MC – Spiralfräser MC-CSLC, die Teilenummer ist CSLCN010G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSLCN010G.

Produktvarianten

Teilenummer
CSLCN010M
CSLCN010O
CSLCN010Q
CSLCN012M
CSLCN012O
CSLCN012Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade portion diameter Dc
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape Number of flutes Minimum Machining Diameter Number of Teeth Machining Female Thread Nominal

482.74 €

1 8 Arbeitstage Meter100254N100M190102510q414--

495.03 €

1 9 Arbeitstage Meter100254N150M1.590102510q414--

482.74 €

1 8 Arbeitstage Meter100254N200M290102510q414--

585.52 €

1 8 Arbeitstage Meter120304N100M1100123012q417--

585.52 €

1 8 Arbeitstage Meter120304N150M1.5100123012q417--

585.52 €

1 8 Arbeitstage Meter120304N200M2100123012q417--

Technischer Support