Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSLCN012Q
Teilenummer
|
---|
CSLCN012Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade portion diameter Dc (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shape | Number of flutes | Minimum Machining Diameter | Number of Teeth | Machining Female Thread Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Meter | 120304N200M | 2 | 100 | 12 | 30 | 12 | q | 4 | 17 | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall MC – Spiralfräser MC-CSLC, die Teilenummer ist CSLCN012Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSLCN012Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Blade portion diameter Dc(mm)
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shape
Number of flutes
Minimum Machining Diameter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CSLCN010Q |
CSLCN012M |
CSLCN012O |
CSLCN016O |
CSLCN016Q |
CSLCN016R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade portion diameter Dc (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shape | Number of flutes | Minimum Machining Diameter | Number of Teeth | Machining Female Thread Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | Meter | 100254N200M | 2 | 90 | 10 | 25 | 10 | q | 4 | 14 | - | - | ||
585.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Meter | 120304N100M | 1 | 100 | 12 | 30 | 12 | q | 4 | 17 | - | - | ||
585.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Meter | 120304N150M | 1.5 | 100 | 12 | 30 | 12 | q | 4 | 17 | - | - | ||
841.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | Meter | 160404N150M | 1.5 | 110 | 16 | 40 | 16 | q | 4 | 23 | - | - | ||
841.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | Meter | 160404N200M | 2 | 110 | 16 | 40 | 16 | q | 4 | 23 | - | - | ||
841.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | Meter | 160404N250M | 2.5 | 110 | 16 | 40 | 16 | q | 4 | 23 | - | - |