Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TCNR010O1A
Teilenummer
|
---|
TCNR010O1A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | Carbid | work material | Kupfer (Cu) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Handgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Coating Y/N | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Handgewindebohrer für leichte Legierungen N-CT-LA, die Teilenummer ist TCNR010O1A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCNR010O1A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TCNR010M3A |
TCNR010N1A |
TCNR010N3A |
TCNR010O3A |
TCNR012M1A |
TCNR012M3A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1 | 3P | 70 | P3 | 19 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
131.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 1.5P | 75 | P3 | 22 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
158.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 3P | 75 | P3 | 22 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
190.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 3P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
278.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1 | 1.5P | 70 | P3 | 19 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
278.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1 | 3P | 70 | P3 | 19 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e |