Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SU2MR016O
Teilenummer
|
---|
SU2MR016O |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.76 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | f |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 3P | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Stahlguss (SC) / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.) | Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Oxidation treatment | Torsional Angle | 45° |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer für schwer zu schneidenden Edelstahl SU2-SP, die Teilenummer ist SU2MR016O.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SU2MR016O.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length under neck(mm)
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SU2MQ5.0K |
SU2MQ6.0M |
SU2MR010M |
SU2MR016Q |
SU2MR018O |
SU2MR8.0N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | d | |
15.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | d | |
36.26 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M10 | 1 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | f | |
57.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M16 | 2 | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | f | ||
104.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M18 | 1.5 | 100 | P3 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | f | |
18.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | f |