Spiralgewindebohrer für schwer zu schneidenden Edelstahl SU2-SP (Teilenummern)

Spiralgewindebohrer für schwer zu schneidenden Edelstahl SU2-SP
  • Mengenrabatt
Ideal for pilot hole drilling of difficult-to-cut stainless steel such as SUS316 and SUS317.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SU2MQ3.0G
SU2MQ3.5H
SU2MQ4.0I
SU2MQ5.0K
SU2MQ6.0M
SU2MR010M
SU2MR010N
SU2MR010O
SU2MR012M
SU2MR012N
SU2MR012O
SU2MR012P
SU2MR014O
SU2MR014Q
SU2MR016O
SU2MR016Q
SU2MR018O
SU2MR8.0N
SU2MS018R
SU2MS020O
SU2MS020R
SU2MS022O
SU2MS022R
SU2MS024O
SU2MS024S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

12.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.546P291443.263d

13.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M3.50.652P211165473d

12.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.752P211175473d

15.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M50.860P313225.54.573d

12.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162P3152664.573d

30.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10175P323-75.583f

21.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.2575P323-75.583f

21.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575P323-75.583f

41.81 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M12182P326-8.56.594f

35.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.2582P326-8.56.594f

38.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.582P326-8.56.594f

31.09 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M121.7582P326-8.56.594f

48.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M141.588P326-10.58114f

48.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M14288P326-10.58114f

64.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M161.595P326-12.510134f

56.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M16295P326-12.510134f

86.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M181.5100P333-1411144f

18.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570P319-6.2583f

86.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M182.5100P333-1411144f

104.12 €

1 6 Arbeitstage M201.5105P433-1512154f

97.70 €

1 6 Arbeitstage M202.5105P433-1512154f

96.75 €

1 6 Arbeitstage M221.5115P433-1713164f

104.31 €

1 6 Arbeitstage M222.5115P433-1713164f

129.68 €

1 6 Arbeitstage M241.5120P439-1915184f

120.26 €

1 6 Arbeitstage M243120P439-1915184f

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 3P Tool Material Type HSS-Stahl
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Stahlguss (SC) / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Surface Treatment Oxidation treatment Torsional Angle 45°

Technischer Support