STLN-Typ (ohne Versatz) (Außendurchmesser, Zugende-Oberflächenbearbeitung) (Teilenummern)

STLN-Typ (ohne Versatz) (Außendurchmesser, Zugende-Oberflächenbearbeitung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser und Flansch; kompatible Wendeplattenform: T (Dreieck); kompatibler Einsatzfreistellungswinkel: negativ 0° (N); Klemmmethode: anschrauben (S)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STLNR1010K-09FF
STLNR1212F-09FF
STLNR1212K-09FF
STLNR1616K-09FF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

95.85 €

1 9 Arbeitstage 101010120

103.21 €

1 9 Arbeitstage 12121285

103.21 €

1 9 Arbeitstage 121212120

104.25 €

1 9 Arbeitstage 161616120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape T (dreieckig) Application Außen-Ø Clamp Shape Zum Aufschrauben
Selfishly Rechte Hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ S(mm) 0
L2(mm) 15 Wrench LTW-8SS Standard corner R (rε) 0.2
Clamp screw SB-2570TR Compatible Tip TNGU0903..

Technischer Support