PTLN-FF (ohne Versatz) (Außendurchmesser, Zugende der Stirnseitenbearbeitung) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PTLNR1620JX-16FF

Teilenummer
PTLNR1620JX-16FF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

109.17 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape T (dreieckig) Application Außen-Ø Clamp Shape Hebelschloss
Selfishly Rechte Hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ B(mm) 20
F1(mm) 20 H1=h(mm) 16 S(mm) 0
L1(mm) 120 L2(mm) 24 Sheet LT-32N※LT-32N-20
Wrench FH-2.5 Lever LL-1N Lock screw LS-1N
Shim Pin LSP-1 Punch PC-1 Standard corner R (rε) 0.8

Sie befinden sich auf der Seite für PTLN-FF (ohne Versatz) (Außendurchmesser, Zugende der Stirnseitenbearbeitung), die Teilenummer ist PTLNR1620JX-16FF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PTLNR1620JX-16FF.

Technischer Support