A-SDZC-AE Excellent Bar (Bohrung) (Teilenummern)

A-SDZC-AE Excellent Bar (Bohrung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Innendurchmesser, Durchgangsbohrung, Ziehen; kompatible Wendeplattenform: D (55° Zwei-Bolzen); kompatibler Einsatz-Entlastungswinkel: positiv 7° (C); Klemm-Methode: Anschrauben (S)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A16Q-SDZCL11-23AE
A16Q-SDZCR11-23AE
A25S-SDZCR11-32AE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
L4
(mm)

130.64 €

1 9 Arbeitstage 23Linke Hand180161514.522

130.64 €

1 9 Arbeitstage 23Rechte Hand180161514.522

156.88 €

1 9 Arbeitstage 32Rechte Hand25025241926

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape D (55°-Diamantform) Application Zug Clamp Shape Zum Aufschrauben
Clearance angle Protrusion length (L/D) ~5.5 Lubrication Hole Y/N Verfügbar
S(mm) 6.1 L2(mm) 15 L5(mm) 15
θ Wrench FT-15 Standard corner R (rε) 0.4
Clamp screw SB-4065TR

Technischer Support