S-SWUB (P) -A-Typ Stahlstange (Innendurchmesser-Bearbeitung) (Teilenummern)

S-SWUB (P) -A-Typ Stahlstange (Innendurchmesser-Bearbeitung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Innendurchmesser, Durchgangsloch; kompatible Wendeplattenform: W (sechseckig); kompatibler Einsatzfreistellungswinkel: positiv 5° (B), positiv 11° (P); Klemmmethode: anschrauben (S)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S16Q-SWUPL11-18A

Teilenummer
S16Q-SWUPL11-18A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

136.91 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape W (hexagonale Ausführung) Minimum Machining Diameter φA 18 Application Innen-Ø
Selfishly Linke Hand Clamp Shape Zum Aufschrauben Full length L1 180
Clearance angle 11° Shank diameter φD 16 Protrusion length (L/D) Up to 4
Lubrication Hole Y/N N/A H(mm) 15 F(mm) 9
Drawing Figure 4 S(mm) - L2(mm) 30
L3(mm) 37 L4(mm) 30 θ
Wrench FT-8 Standard corner R (rε) 0.4 Clamp screw SB-2545TR

Sie befinden sich auf der Seite für S-SWUB (P) -A-Typ Stahlstange (Innendurchmesser-Bearbeitung) , die Teilenummer ist S16Q-SWUPL11-18A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S16Q-SWUPL11-18A.

Technischer Support