E (C) -SWUB (P) -A-Typ Hartmetall-Schwingungsdämpfer (Innendurchmesser-Bearbeitung) (Teilenummern)

E (C) -SWUB (P) -A-Typ Hartmetall-Schwingungsdämpfer (Innendurchmesser-Bearbeitung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Innendurchmesser, Durchgangsbohrung; kompatible Einsatzform: W (sechseckig); kompatibler Freiflächenwinkel: positiv 11° (P); Klemmmethode: anschrauben (S)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E12Q-SWUPL11-14A
E12Q-SWUPR11-14A
E12Q-SWUPR11-14A-1/2
E12Q-SWUPR11-14A-2/3
E16X-SWUPL11-18A
E16X-SWUPL16-18A
E16X-SWUPR11-18A
E16X-SWUPR11-18A-1/2
E16X-SWUPR11-18A-2/3
E16X-SWUPR16-18A
E16X-SWUPR16-18A-1/2
E16X-SWUPR16-18A-2/3
E20S-SWUPL16-22A
E20S-SWUPR16-22A
E20S-SWUPR16-22A-1/2
E20S-SWUPR16-22A-2/3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Wrench Standard corner R (rε) Clamp screw

355.78 €

1 6 Arbeitstage 14Linke Hand18012117232222FT-80.4SB-2545TR

355.78 €

1 6 Arbeitstage 14Rechte Hand18012117232222FT-80.4SB-2545TR

321.27 €

1 6 Arbeitstage 14Rechte Hand9012117232222FT-80.4SB-2545TR

338.89 €

1 6 Arbeitstage 14Rechte Hand12012117232222FT-80.4SB-2545TR

504.87 €

1 6 Arbeitstage 18Linke Hand22016159282727FT-80.4SB-2545TR

504.87 €

1 6 Arbeitstage 18Linke Hand220161592827273.5°FT-150.8SB-4065TR

504.87 €

1 6 Arbeitstage 18Rechte Hand22016159282727FT-80.4SB-2545TR

454.20 €

1 6 Arbeitstage 18Rechte Hand11016159282727FT-80.4SB-2545TR

479.16 €

1 6 Arbeitstage 18Rechte Hand14516159282727FT-80.4SB-2545TR

504.87 €

1 6 Arbeitstage 18Rechte Hand220161592827273.5°FT-150.8SB-4065TR

454.20 €

1 6 Arbeitstage 18Rechte Hand110161592827273.5°FT-150.8SB-4065TR

479.16 €

1 6 Arbeitstage 18Rechte Hand145161592827273.5°FT-150.8SB-4065TR

755.33 €

1 6 Arbeitstage 22Linke Hand250201911323131FT-150.8SB-4065TR

755.33 €

1 6 Arbeitstage 22Rechte Hand250201911323131FT-150.8SB-4065TR

679.67 €

1 6 Arbeitstage 22Rechte Hand125201911323131FT-150.8SB-4065TR

717.86 €

1 6 Arbeitstage 22Rechte Hand165201911323131FT-150.8SB-4065TR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape W (hexagonale Ausführung) Application Innen-Ø Clamp Shape Zum Aufschrauben
Clearance angle 11° Protrusion length (L/D) ~7 Lubrication Hole Y/N Verfügbar
Drawing Figure 6 S(mm) -

Technischer Support