S...CSKP (Innendurchmesser-Bearbeitung) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S25X-CSKPR12-34

Teilenummer
S25X-CSKPR12-34
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

92.82 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape S (rechteckig) Minimum Machining Diameter φA 34 Application Innen-Ø
Selfishly Rechte Hand Clamp Shape Zum Aufklemmen Full length L1 220
Shank diameter φD 25 Protrusion length (L/D) Up to 3 Lubrication Hole Y/N N/A
H(mm) 23 F(mm) 17 S(mm) 4.5
L2(mm) 60 θ Sheet -
Wrench LW-3 Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set CPS-3
Sheet stop screw -

Technischer Support