S...PDZN15 Typ (Ziehbearbeitung) (Teilenummern)

S...PDZN15 Typ (Ziehbearbeitung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Innendurchmesser, Durchgangsbohrung, Ziehen; kompatible Wendeplattenform: D (55° Zweibolzen); kompatibler Einsatzfreistellungswinkel: negativ 0° (N); Klemmmethode: Stiftsicherung (P)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S25R-PDZNL15-32
S25R-PDZNR15-32
S32S-PDZNL15-44
S32S-PDZNR15-44
S40T-PDZNL15-54
S40T-PDZNR15-54
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
Drawing S1
(mm)
S2
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
θ Compatible Tip

263.56 €

1 8 Arbeitstage 32Linke Hand225252417Figure 56.513403013°DN○A1504..

263.56 €

1 8 Arbeitstage 32Rechte Hand225252417Figure 56.513403013°DN○A1504..

293.66 €

1 8 Arbeitstage 44Linke Hand275323122Figure 66.516503013°DN○G1504..

293.66 €

1 8 Arbeitstage 44Rechte Hand275323122Figure 66.516503013°DN○G1504..

355.36 €

1 8 Arbeitstage 54Linke Hand325403927Figure 67.516655012°DN○M1504..

355.36 €

1 8 Arbeitstage 54Rechte Hand325403927Figure 67.516655012°DN○M1504..

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape D (55°-Diamantform) Application Zug Clamp Shape Sicherungsstift
Protrusion length (L/D) Up to 3 Lubrication Hole Y/N N/A L4(mm) 25
Standard corner R (rε) 0.8

Technischer Support