A...PTUN11 Typ Stange mit zwei Bohrungen (Innendurchmesser-Bearbeitung: mit Bohrung für Schneidöl) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A20Q-PTUNR11-25
A25R-PTUNR11-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter φA Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
θ

173.29 €

1 8 Arbeitstage 25180201913.20.23717°

199.52 €

1 9 Arbeitstage 32200252415.70.34216°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape T (dreieckig) Application Innen-Ø Selfishly Rechte Hand
Clamp Shape Hebelschloss Protrusion length (L/D) Up to 3 Lubrication Hole Y/N Verfügbar
Sheet - Wrench FH-2.5 Lever LL-03TN
Lock screw LS-03SN Shim Pin P-03S Punch -
Standard corner R (rε) 0.8

Technischer Support