Innendurchmesser flacher Nutenhalter Typ KIGBA (Teilenummern)

Innendurchmesser flacher Nutenhalter Typ KIGBA
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Einstechen; Halterwinkel (°): 90; Typ: integriert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KIGBAL3525-16
KIGBAL4032-22
KIGBAR3525-16
KIGBAR4032-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly φd
(mm)
φA
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Clamp set Compatible Tip

221.20 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand253517.5232202.8LGBA-16LSGBA32L Type

231.49 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand324023302503LGBA-22LSGBA43L Type

221.20 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand253517.5232202.8LGBA-16RSGBA32R Type

234.50 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand324023302503LGBA-22RSGBA43R Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L2(mm) 30 Wrench FT-15

Technischer Support