Multifunktions- / Stirnflächennutenhalter Typ KFMS-8 (Teilenummern)

Multifunktions- / Stirnflächennutenhalter Typ KFMS-8
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Flansche, Sacklöcher; kompatible Wendeplattenform: Nicht-ISO-Standard; Klemmmethode: Clamp-On (C)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KFMSR2525M105160-8

Teilenummer
KFMSR2525M105160-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

142.67 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Rechte Hand φDmax(mm) 160(∞) φD MIN.(mm) 105(0)
B(mm) 25 F(mm) 26 H1=h(mm) 25
H2(mm) 6 H3(mm) 8 L1(mm) 150
L2(mm) 40 T(mm) 25 Screw HH6X25
Wrench LW-5 Blade width W (mm) 8

Technischer Support