Schlitzspitze Typ GDMS (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GDM4020N-030PH-PR1225
GDMS2020N-020PM-PR1225
GDMS3020N-025PM-PR1215
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

(mm)
Material W
(mm)
M
(mm)

23.93 €

10 6 Arbeitstage 0.3PR122543.3

14.78 €

10 6 Arbeitstage 0.2PR122521.5

9.23 €

10 9 Arbeitstage 0.25PR121532.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Freihändig H(mm) 4.3 L(mm) 20
θ - Tolerance ±0.03

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support