Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (Dc) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Tolerance (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 0-0.015 | 1.1 | |
21.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 45 | 0-0.015 | 1.6 | |
21.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 45 | 0-0.015 | 2.1 | |
21.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 3.7 | 4 | 45 | 0-0.015 | 2.6 | |
28.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 0-0.015 | 3.2 | |
51.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 5.2 | 6 | 50 | 0-0.015 | 3.7 | |
31.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 50 | 0-0.015 | 4.2 | |
58.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 6.7 | 6 | 50 | 0-0.015 | 4.7 | |
33.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 0-0.015 | 5.2 | |
58.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 8.2 | 6 | 50 | 0-0.015 | 5.7 | |
37.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 9 | 6 | 50 | 0-0.020 | - | |
82.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 10.5 | 8 | 60 | 0-0.020 | 7.2 | |
55.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 8 | 60 | -0.005-0.025 | - | |
92.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 13.5 | 10 | 70 | -0.005-0.025 | 9.2 | |
79.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 70 | -0.005-0.025 | - | |
113.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 18 | 12 | 75 | -0.010-0.030 | - | |
188.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 21 | 16 | 75 | -0.010-0.030 | 14.2 | |
235.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 23 | 16 | 90 | -0.010-0.030 | 15.2 | |
242.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 24 | 16 | 90 | -0.010-0.030 | - |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Torsional Angle(°) | 30 | Coating Details | Mega-Coat |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (Dc)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Overall Length (L)(mm)
O.D. Tolerance(mm)
Neck diameter D1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften