Axel-Fräser, hohe Vorschübe, hocheffiziente Ausführung, 4MFR (Radiusausführung) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4MFR030-080-R02
4MFR030-080-R03
4MFR030-080-R05
4MFR040-110-R02
4MFR040-110-R03
4MFR040-110-R05
4MFR040-110-R10
4MFR050-130-R02
4MFR050-130-R03
4MFR050-130-R05
4MFR050-130-R10
4MFR060-130-R03
4MFR060-130-R05
4MFR060-130-R10
4MFR060-130-R15
4MFR080-190-R03
4MFR080-190-R05
4MFR080-190-R10
4MFR080-190-R15
4MFR080-190-R20
4MFR080-190-R30
4MFR100-220-R03
4MFR100-220-R05
4MFR100-220-R10
4MFR100-220-R15
4MFR100-220-R20
4MFR100-220-R30
4MFR120-260-R05
4MFR120-260-R10
4MFR120-260-R15
4MFR120-260-R20
4MFR120-260-R30
4MFR160-350-R10
4MFR160-350-R15
4MFR160-350-R20
4MFR160-350-R30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Corner R Neck diameter D1
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)

83.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 386600-0.0150.23.159.6

83.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 386600-0.0150.33.159.6

83.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 386600-0.0150.53.159.6

90.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4116600-0.0150.24.213.2

90.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4116600-0.0150.34.213.2

91.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4116600-0.0150.54.213.2

90.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4116600-0.0151.04.213.2

94.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5136600-0.0150.25.215.6

94.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5136600-0.0150.35.215.6

95.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5136600-0.0150.55.215.6

95.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5136600-0.0151.05.215.6

97.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6136600-0.0200.3--

98.76 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6136600-0.0200.5--

97.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6136600-0.0201.0--

97.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6136600-0.0201.5--

103.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 819870-0.005-0.0250.3--

104.21 €

1 8 Arbeitstage 819870-0.005-0.0250.5--

103.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 819870-0.005-0.0251.0--

103.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 819870-0.005-0.0251.5--

115.04 €

1 6 Arbeitstage 819870-0.005-0.0252.0--

103.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 819870-0.005-0.0253.0--

99.12 €

1 8 Arbeitstage 10221080-0.005-0.0250.3--

119.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10221080-0.005-0.0250.5--

119.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10221080-0.005-0.0251.0--

119.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10221080-0.005-0.0251.5--

119.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10221080-0.005-0.0252.0--

119.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10221080-0.005-0.0253.0--

157.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 122612100-0.010-0.0300.5--

157.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 122612100-0.010-0.0301.0--

157.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 122612100-0.010-0.0301.5--

157.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 122612100-0.010-0.0302.0--

157.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 122612100-0.010-0.0303.0--

321.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 163516110-0.010-0.0301.0--

321.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 163516110-0.010-0.0301.5--

321.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 163516110-0.010-0.0302.0--

321.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 163516110-0.010-0.0303.0--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Torsional Angle(°) 42~44 Coating Details MEGACOAT NANO

Technischer Support