CoroCut 1 Tauchschnitt / Nutenfräsen CBN-Spitze (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N123F1-0300-RE-7015
N123F1-0300-RS-CD10
N123H1-0400-RE-7015
N123H1-0400-RS-CD10
N123H1-0500-RE-7015
N123H1-0500-RS-CD10
N123H1-0500S010257015
N123J1-0600-RE-7015
N123J1-0600-RS-CD10
N123J1-0635-RE-7015
N123L1-0800-RE-7015
N123L1-0800-RS-CD10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Groove Width (For Grooving / Plunging) Material type Chip Breaker Manufacturer Dimensions iW
(mm)
Nose R tolerance Other Nose R
(mm)
Maximum Cutting
(mm)
Sheet size

134.77 €

5 8 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte3.00mmCB-7015RE2.7-1.5F

224.03 €

5 8 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall3.00mmCD-CD10RS2.7-1.5F

156.31 €

5 8 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte4.00mmCB-7015RE3.6-2H

255.43 €

5 8 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall4.00mmCD-CD10RS3.6-2H

156.31 €

5 8 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte5.00mmCB-7015RE4.7-2.5H

255.43 €

5 8 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall5.00mmCD-CD10RS4.7-2.5H

153.24 €

5 6 Arbeitstage Werkstoff mit hoher Härte5.00mm7015S4.7±0.022.5-H

164.06 €

5 8 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte6.00mmCB-7015RE5.5-3J

270.08 €

5 8 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall6.00mmCD-CD10RS5.6-3J

164.06 €

5 8 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte6.35mmCB-7015RE5.5-3.17J

205.07 €

1 8 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte8.00mmCB-7015RE7.0-4L

337.07 €

1 8 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall8.00mmCD-CD10RS7.0-4L

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Nutenfräsen/Teilen Available corners 1
Selfishly Freihändig Nose R Sonstige Tip relief angle(°) 7
Specifications Low Feed Minor relief angle(°) 7 Groove Width Tolerance ±0.02

Technischer Support