Kreuzgewinde 254 zum Nutenfräsen von Spitzen (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
254RG-22CC01-315
254RG-22CC01-415
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Groove Width (For Grooving / Plunging) Maximum Cutting
(mm)
Dimension X
(mm)

62.95 €

10 6 Arbeitstage 3.15mm2.21.70

62.95 €

10 6 Arbeitstage 4.15mm2.61.30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Nutenfräsen/Teilen Available corners 3
work material Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Selfishly Rechte Hand Nose R Sonstige
s (Chip Thickness)(mm) 5.56 S Tolerance(mm) ±0.13 Tip Size 22
Diameter of Inscribed Circle iC 12.7 Groove Width Tolerance +0.13/+0.15 Fixing hole diameter d1(mm) 4.39
Other Nose R(mm) 0.15 Dimension Z(mm) 0.05

Technischer Support