CoroMill 490-Schneider (Teilenummern)

CoroMill 490-Schneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

490-040A32-14H

Teilenummer
490-040A32-14H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

694.80 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut blade diameter D(mm) 40mm work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Graphit / Kunststoff
Mounting Method Mit Griff Finish category Grobe und mittelgrobe Verarbeitung Overall length (L)(mm) 170
Shank diameter (d)(mm) 32 Number of flutes(sheet) 4 Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 10 Underneck length (ℓ1)(mm) 50 Maximum Engine Speed n max 26400
Details Type Cylindrical shank Dimensions D 5m(mm) - Coolant Coolant Center-Through
Cutting Angle (κr)(°) 90 Mass(kg) 1 Specifications Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)
Tip Size(mm) 14 Blade distribution Equal division Program Length(mm) -

Sie befinden sich auf der Seite für CoroMill 490-Schneider, die Teilenummer ist 490-040A32-14H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 490-040A32-14H.

Technischer Support