No Fine Adjustment Mechanism Popeye Stand (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PH3035

Teilenummer
PH3035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

104.76 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Strebenausführung) Adsorption Power(N) 320 Mounting hole for measuring device ø6, ø8, ø3/8-Inch
Dovetail Groove Y/N Verfügbar Arm Length (1)(mm) 120 Arm Length (2)(mm) 110
Magnet width(mm) 30 Magnet Depth(mm) 40 Magnet Height(mm) 35
Weight(kg) 0.458 Note Equipped with super strong and compact on-off magnets. Weight of 236 g, and adsorption force of 32 kgf.

Sie befinden sich auf der Seite für No Fine Adjustment Mechanism Popeye Stand, die Teilenummer ist PH3035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PH3035.

Technischer Support