Fräser mit Messern OCEB (Teilenummern)

Fräser mit Messern OCEB
  • Mengenrabatt
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OCEB10.5
OCEB11.5
OCEB12.5
OCEB13.5
OCEB14.5
OCEB15.5
OCEB16.5
OCEB17.5
OCEB18.5
OCEB19.5
OCEB20.5
OCEB21.5
OCEB22.5
OCEB23.5
OCEB24.5
OCEB25.5
OCEB34
OCEB35
OCEB36
OCEB37
OCEB38
OCEB39
OCEB41
OCEB42
OCEB43
OCEB44
OCEB45
OCEB46
OCEB47
OCEB48
OCEB49
OCEB50
OCEB51
OCEB52
OCEB53
OCEB54
OCEB55
OCEB56
OCEB57
OCEB58
OCEB59
OCEB60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensions/ℓ2
(mm)
Dimensions/C
(mm)

142.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10.5201280550.15~0.2

142.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 11.5201280550.15~0.2

152.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12.5251695600.15~0.2

152.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 13.5251695600.15~0.2

154.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 14.5251695600.2~0.4

166.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 15.5251695600.2~0.4

169.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 16.53020110700.2~0.4

173.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 17.53020110700.2~0.4

173.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 18.53020110700.2~0.4

193.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 19.53020110700.2~0.4

193.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 20.53020110700.3~0.6

196.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 21.53020110700.3~0.6

214.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 22.54025135850.3~0.6

231.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 23.54025135850.3~0.6

238.66 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 24.54025135850.3~0.6

254.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 25.54025135850.3~0.6

336.82 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 345532150850.3~0.6

352.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 355532150850.3~0.6

366.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 365532150850.3~0.6

394.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 375532150850.3~0.6

394.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 385532150850.5–0.8

423.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 395532150850.5–0.8

623.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 416532160850.5–0.8

623.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 426532160850.5–0.8

623.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 436532160850.5–0.8

623.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 446532160850.5–0.8

623.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 456532160850.5–0.8

670.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 466532160850.5–0.8

670.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 476532160850.5–0.8

670.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 486532160850.5–0.8

670.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 496532160850.5–0.8

670.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 506532160850.5–0.8

952.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 516542160850.5–0.8

952.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 526542160850.5–0.8

1,006.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 536542160850.5–0.8

1,017.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 546542160850.5–0.8

1,033.76 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 557042170850.5–0.8

1,227.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 567042170850.5–0.8

1,411.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 577042170850.5–0.8

1,411.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 587042170850.5–0.8

1,436.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 597042170850.5–0.8

1,436.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 607042170850.5–0.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Gusseisen Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Machining Application Seite / Nut Blade tip shape C-Ebene Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Specifications 2-flute/with center blade/no outer circumference tip joint, eccentric relief type, torsion angle 30°

Technischer Support