Kugelkopffräser mit Messern LS-BE-R

Kugelkopffräser mit Messern LS-BE-R
  • Mengenrabatt
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSBER5
LSBER6
LSBER7
LSBER7.5
LSBER8
LSBER9
LSBER10
LSBER11
LSBER12
LSBER12.5
LSBER13
LSBER14
LSBER15
LSBER16
LSBER18
LSBER20
LSBER22
LSBER22.5
LSBER23
LSBER24
LSBER25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
φd
(mm)

260.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 530200701210

287.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 630200701212

329.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 740200701614

335.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 7.540200701615

345.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8502501001616

395.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 9502501002018

428.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10603001202020

495.88 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 11603001202522

552.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12603001202524

601.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12.5603001202525

602.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 13603001202526

671.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 14603001202528

778.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 15603001203230

900.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 16603501203232

1,084.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 18703501203236

1,205.31 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 20803501504240

1,417.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 22.0803501504244

1,684.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 22.5803501504245

1,707.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 23.0803501504246

1,774.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 24.0803501504248

1,874.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 25803501504250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel Number of flutes(sheet) 2 Coating Ohne Beschichtung
Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Eingravierung / R-Nut Features 2-Flute, Long Shank Material type K Type Cemented Carbide

Technischer Support