Flachsenker-Bohrer FZD-A (Teilenummern)

Flachsenker-Bohrer FZD-A
  • Mengenrabatt
[Features]
· Drill for countersinking.
· TiAlN coated powder high-speed steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FZD-A-8
FZD-A-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Drill Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter

67.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 828708

105.93 €

1 6 Arbeitstage 154010512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon Steel / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes 2 blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 25°
Shank tolerance h7

Technischer Support