Teilenummer
|
---|
DCBS-3 |
DCBS-4 |
DCBS-5 |
DCBS-6 |
DCBS-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Drill Length (mm) | Overall Length L (mm) | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 10 | 44 | 7.5 | 11 | 6 | |
90.99 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.5 | 15 | 55 | 9.5 | 14 | 6 | |
101.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 15 | 61 | 12 | 18 | 6 | |
126.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 20 | 71 | 14 | 20 | 8 | ||
117.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 20 | 76 | 18.5 | 25 | 8 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes | 2 |
Blade diameter tolerance | 0~+0.1 | blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 25° |
Shank tolerance | h8 | Drill Diameter Tolerance | h8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Drill Length(mm)
Overall Length L(mm)
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
shank diameter
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften