Ultralanger Schaftfräser mit 4 Schneiden EXLE4 (Teilenummern)

Ultralanger Schaftfräser mit 4 Schneiden EXLE4
[Features]
· It is a ultra-long 4-flute type with 45° high torsion angle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EXLE4-20-100
EXLE4-20-120
EXLE4-22-120
EXLE4-22-150
EXLE4-24-120
EXLE4-24-150
EXLE4-25-120
EXLE4-25-150
EXLE4-26-120
EXLE4-26-150
EXLE4-28-120
EXLE4-28-150
EXLE4-30-120
EXLE4-30-150
EXLE4-32-120
EXLE4-32-150
EXLE4-35-120
EXLE4-35-150
EXLE4-36-150
EXLE4-36-200
EXLE4-38-150
EXLE4-38-200
EXLE4-40-150-32
EXLE4-40-150-42
EXLE4-40-200-32
EXLE4-40-200-42
EXLE4-40-250-42
EXLE4-42-150
EXLE4-42-200
EXLE4-45-200
EXLE4-45-250
EXLE4-50-200
EXLE4-50-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

274.78 €

1 6 Arbeitstage 2010020180

298.80 €

1 6 Arbeitstage 2012020200

464.95 €

1 6 Arbeitstage 2212020200

485.69 €

1 6 Arbeitstage 2215020240

497.83 €

1 6 Arbeitstage 2412020200

575.39 €

1 6 Arbeitstage 2415020240

447.80 €

1 6 Arbeitstage 2512025200

517.43 €

1 6 Arbeitstage 2515025240

575.77 €

1 6 Arbeitstage 2612025200

659.18 €

1 6 Arbeitstage 2615025240

667.92 €

1 6 Arbeitstage 2812025200

734.01 €

1 6 Arbeitstage 2815025240

693.44 €

1 6 Arbeitstage 3012025200

740.39 €

1 6 Arbeitstage 3015025240

834.09 €

1 6 Arbeitstage 3212032220

933.25 €

1 6 Arbeitstage 3215032250

956.00 €

1 6 Arbeitstage 3512032220

1,068.51 €

1 6 Arbeitstage 3515032250

1,095.77 €

1 6 Arbeitstage 3615032250

1,293.62 €

1 6 Arbeitstage 3620032300

1,170.88 €

1 6 Arbeitstage 3815032250

1,517.93 €

1 6 Arbeitstage 3820032300

1,199.33 €

1 6 Arbeitstage 4015032250

1,399.45 €

1 6 Arbeitstage 4015042250

1,465.11 €

1 6 Arbeitstage 4020032300

1,566.82 €

1 6 Arbeitstage 4020042300

1,864.37 €

1 6 Arbeitstage 4025042350

1,849.03 €

1 6 Arbeitstage 4215042250

2,057.88 €

1 6 Arbeitstage 4220042300

1,931.25 €

1 6 Arbeitstage 4520042300

2,131.95 €

1 6 Arbeitstage 4525042350

2,558.37 €

1 6 Arbeitstage 5020042300

2,947.00 €

1 6 Arbeitstage 5025042350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon Steel / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type HSS-CO Machining Application Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Base Blade Y/N Verfügbar Blade diameter tolerance 0~+0.05
Shank tolerance h7 Torsion Angle details Right blade right torsion 45°

Technischer Support