Hartmetall-Vollmaterial-Graphit-Kegelfräser GTE (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GTE-4-0.5
GTE-4-1
GTE-4-1.5
GTE-4-2
GTE-4-2.5
GTE-4-3
GTE-4-5
GTE-4-7
GTE-5-0.5
GTE-5-1
GTE-5-1.5
GTE-5-2
GTE-5-2.5
GTE-5-5
GTE-5-7
GTE-6-0.5
GTE-6-1
GTE-6-1.5
GTE-6-2
GTE-6-2.5
GTE-6-3
GTE-6-5
GTE-6-7
GTE-8-0.5
GTE-8-1
GTE-8-1.5
GTE-8-2
GTE-8-2.5
GTE-8-3
GTE-8-5
GTE-8-7
GTE-10-0.5
GTE-10-1
GTE-10-1.5
GTE-10-2
GTE-10-2.5
GTE-10-3
GTE-10-5
GTE-10-7
GTE-12-0.5
GTE-12-1
GTE-12-1.5
GTE-12-2
GTE-12-2.5
GTE-12-3
GTE-12-5
GTE-12-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Diameter
(φ mm)

145.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30'4256904.43

145.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚4256904.87

145.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚30'4256905.3

145.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚4256905.74

145.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚30'4256906.18

148.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚4256906.62

187.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚4258908.37

236.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚425109010.13

154.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30'53561005.61

154.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚53561006.22

154.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚30'53561006.83

170.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚53561007.44

181.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚30'53581008.05

288.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚5351010011.12

470.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚5351210013.59

222.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30'63561006.61

222.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚63561007.22

222.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚30'63561007.83

233.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚63581008.44

238.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚30'63581009.05

261.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚63581009.66

381.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚6351210012.12

528.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚6351210014.59

288.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30'84081008.69

288.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚84081009.39

329.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚30'8401010010.09

357.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚8401010010.79

370.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚30'8401010011.49

411.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚8401210012.19

587.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚8401210014.99

673.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚8401610017.82

411.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30'10501012010.87

411.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚10501012011.74

500.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚30'10501212012.61

587.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚10501212013.49

617.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚30'10501212014.36

631.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚10501212015.24

735.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚10501612018.74

984.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚10502012022.27

524.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30'12501212012.87

524.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚12501212013.74

617.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚30'12501212014.61

676.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚12501212015.49

735.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚30'12501612016.36

765.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚12501612017.24

923.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚12502012020.74

1,169.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚12502012024.27

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde work material Aluminium / Kupfer / Graphit Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Blade diameter tolerance(mm) -0.01~-0.05 Torsional Angle Right blade right torsion 30°
Angle Tolerance (θ) ±5′ Shank diameter tolerance (d) h6

Technischer Support