Sechskantschrauben-Bohrer mit Schritt für den Taucheinsatz DCB-SRM (Teilenummern)

Sechskantschrauben-Bohrer mit Schritt für den Taucheinsatz DCB-SRM
  • Mengenrabatt
Step drill (HSS) with integrated drill fluting.
[Features]
· Hole drilling for hex socket head bolt and countersinking can be performed simultaneously.
· A straight shank.
[Applications]
· Ideal for simultaneous machining involving drilling and sinking.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DCB-SRM-1/2
DCB-SRM-1/4
DCB-SRM-3
DCB-SRM-3/8
DCB-SRM-4
DCB-SRM-5
DCB-SRM-5/8
DCB-SRM-5/16
DCB-SRM-6
DCB-SRM-8
DCB-SRM-10
DCB-SRM-12
DCB-SRM-14
DCB-SRM-16
DCB-SRM-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Drill Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
shank diameter

142.92 €

1 6 Arbeitstage 14.732115203312

93.42 €

1 10 Arbeitstage 6.9259011208

64.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.413656.5126

100.14 €

1 6 Arbeitstage 10.530110153012

88.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.518758176

93.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.522859.5188

203.63 €

1 6 Arbeitstage 17.940135264512

86.69 €

1 10 Arbeitstage 8.928100142712

112.75 €

1 6 Arbeitstage 6.6259011208

104.64 €

1 6 Arbeitstage 928100142712

109.11 €

1 10 Arbeitstage 113011017.53012

142.90 €

1 10 Arbeitstage 1432115203312

192.31 €

1 6 Arbeitstage 1635125234012

220.15 €

1 6 Arbeitstage 1840135264512

256.89 €

1 6 Arbeitstage 2045145295012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon Steel / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type HSS Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Nitriding Treatment With/without Oil Hole N/A
Number of flutes 2 Blade diameter tolerance -0.04~0 blade shape Right blade right torsion
Torsion Angle degree 35° Shank tolerance h7

Technischer Support