Werkzeugsatz, KS-03 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KS-03

Teilenummer
KS-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

88.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Mit Reißverschluss Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) External Dimensions: 255 x 110 x 50, Internal Dimensions: 244×100×40
Set Content(Point) 12 Case color Schwarz Mass(g) 800
Case Material Nylon Cloth 420 Denier Set Content 1 Slant Edge Nippers (with Hole) : NN-45 Set Content 2 Longnose pliers: PR-16
Set Content 3 Tweezers: PTS-01 Set Content 4 Adjustable Driver (-)2X0.5: DA-01 Set Content 5 Screwdriver (+)#00: DS-03
Set Content 6 Screwdriver (+)#0: DS-23 Set Content 7 Screwdriver (+)#2: DS-64 Set Content 8 Screwdriver (-) 4 x 0.5:DS-33
Set Content 9 Soldering iron with cap 30 W Set Content 10 String Solder Set Content 11 Paste
Set Content 12 Soldering Iron Stand Features Perfect for basic work of electronic devices and at schools (Electronic Department), etc.

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz, KS-03, die Teilenummer ist KS-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KS-03.

Technischer Support