Diamant-Werkstattfeile (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K5HA
K5HI
K5SET
K8HI
K8SET
K10SET
K12SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Particle Size
(#)
Electrodeposition segment length
(mm)
Single Product Set Product Type Shape Shape of handle JAN Code Weight
(g)
Set Content

64.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 21514080Einzelstück5 pcs./setHalf round (W)12 X (T) 3.8Flat4963202-01867880-

70.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 21514080Einzelstück5 pcs./setFlat (W) 11 x (T) 3.5Flat4963202-01863090-

176.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---Produktsatz5 pcs./set--4963202-018838410Flat (K5HI) / Semicircular (K5HA) / Round (K5M) / Square (K5K) / Triangular (K5S)

63.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20014070Einzelstück8 pcs./setFlat (W) 9 x (T) 3Flat4963202-01887670-

150.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---Produktsatz8 pcs./set--4963202-019064320Flat (K8HI) / Semicircular (K8HA) / Round (K8M) / Square (K8K) / Triangular (K8S)

126.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---Produktsatz10 pcs./set--4963202-018609250Flat (K10HI), semicircle (K10HA), round (K10M), square (K10K), triangular (K10S)

148.52 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage ---Produktsatz12 pcs./set--4963202-018845210Flat (K12HI) / Semicircular (K12HA) / Round (K12M) / Square (K12K) / Triangular (K12S)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Diamant-Kataphoresefeile Product Type Aus Schmiedeeisen Note Regarding type: 8-hongumi / 10-hongumi are nicknames of file sizes. (It does not mean 5 pieces set, 8 pieces set, 10 pieces set, 12 pieces set.)
Application Rough grinding for ironwork (K), suitable for use for uses that require rigidity.

Technischer Support