Diamant-Schneidrad Sky Wave Extra (trocken) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WX105
WX125
WX150
WX180
WX200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring bore diameter
(mm)
Mass
(g)
JAN Code

86.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105220151404963202-049276

125.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 127222202104963202-049313

155.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1532.325.425・22・203304963202-049351

181.18 €

1 5 Arbeitstage 1802.325.425・22・204404963202-049399

195.00 €

1 5 Arbeitstage 2042.425.425・22・205804963202-049450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Wheel Type Wellenausführung Specifications Trockene Ausführung
Application Für Beton, Mörtel / Fliese Features 1 Beautiful finishing with less vibration. Features 2 It has a sharp cut and long life.
Features 3 Because of its unique continuous slant wave shape, chips are discharged quickly, and a sharp and clean finish are maintained. Caution Grinding using the side of the cutter is strictly prohibited. Please use it only for cutting.

Technischer Support