Werkzeugtasche (Rolltasche) (Teilenummern)

Werkzeugtasche (Rolltasche)
  • Mengenrabatt
A roll-up type tool box that can be stored compactly.
[Features]
· Pockets have gussets, so it is easy to put tools in them.
· The fall prevention cover was made to a minimum length to increase the visibility of the contents when spreading the case open.
· B-712 can be rolled up and stored in the optional B-711.
[Applications]
· Convenient for tool storage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-712

Teilenummer
B-712
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Werkzeughalter, Tasche Case color Schwarz
Mass(g) 270 Material Polyester Supplementary explanation 18 storage pockets. Pockets have gussets, so it is easy to put tools in them. The fall prevention cover was made to a minimum length to increase the visibility of the contents when spreading the case open.
Size(mm) 540 X 290 (When Spread)

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugtasche (Rolltasche) , die Teilenummer ist B-712.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-712.

Technischer Support