Isolierte Pinzette, 9227-62 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9227-62

Teilenummer
9227-62
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

72.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Gerade Spitze mit Konusgewinde Overall Length(mm) 150 Single Product Set Product Einzelstück
Main Body Parts Grundkörper Mass(g) 35 JAN Code 4003773054764
Specifications Head Finish: Matt Nickel Plated Finish / Handle Specification: 1,000 V Insulated Dip Coating (VDE Insulation Tested)

Technischer Support