Kompakt-Bolzenschneider, 7112 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7112-200

Teilenummer
7112-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

142.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main Body, Related Products Grundkörper Overall Length(mm) 200 Mass(g) 375
Cutting Capacity (Soft Wire)(φ mm) 6 Cutting Capacity (Medium Wire)(φ mm) 5.2 Cutting Capacity (Hard Wire)(φ mm) 4
JAN Code 4003773067078 Specifications Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort Features Equipped with open springs and repetitious work can be performed easily. Also, secure locking is possible with the handle closed thanks to the stopper clip, enabling compact storage.
Notes * Comfort handle (main item) is not insulated.

Sie befinden sich auf der Seite für Kompakt-Bolzenschneider, 7112, die Teilenummer ist 7112-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7112-200.

Technischer Support