TIG Soldering Rod for Soft Steel YT-28 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSSW-YT-28-1.6-5
NSSW-YT-28-2.4-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wire Diameter
(mm)

66.08 €

1 9 Arbeitstage 1.6  

64.66 €

1 8 Arbeitstage 2.4  

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißstab Pole length(mm) 1000   Amount Of Content 1 Case (5 kg)
JIS Standard Z3316 W49AP2U12 equivalent AWS Standard A5.18 ER70S-6 Applicable Specifications Mild Steel / 490 N / mm2 for High Class Tensile Steel

Technischer Support