Seitenschneider, rostfreier Edelstahl (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SN-125DG

Teilenummer
SN-125DG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 138
With or without Spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 1.25
Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 Head width(mm) 13
Head thickness(mm) 7 Handle Width(mm) 57 Tip Length(mm) 14
Main body: option Main Body Weight(g) 100 JAN code 4952269105186

Sie befinden sich auf der Seite für Seitenschneider, rostfreier Edelstahl, die Teilenummer ist SN-125DG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SN-125DG.

Technischer Support