Nadelzange (Teilenummern)

Nadelzange
Die Spitze ist gebogen und eignet sich daher für Detailarbeiten wie das Anbringen und Entfernen von Teilen, die Sie nicht beschädigen wollen, oder die Bearbeitung der Spitze.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FNP-125N

Teilenummer
FNP-125N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.14 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 132
With or without Spring Verfügbar Single Product/Set Classification Single Item Head width(mm) 14
Head thickness(mm) 8 Handle Width(mm) 50 Tip Length(mm) 34
Main body: option Main Body Material Carbon Steel for Mechanical Structure Weight(g) 65
JAN code 4952269401165

Sie befinden sich auf der Seite für Nadelzange, die Teilenummer ist FNP-125N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FNP-125N.

Technischer Support